8107-448-004 - Prodotto obsoleto

Produto 8107-448-004 agora é um item obsoleto.

Nenhuma substituição semelhante. O cliente precisa modificar o desenho para que encaixe em outro produto.

8107-448-004
Flange de porca esférica

Porca flangeada, 1.25-16 UN, Aço inoxidável, 0.750 in


  • Flanges fornecem um método fácil e de custo baixo para montar o quadro de carga e concêntrico com o parafuso esférico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,750 in
Flange Material Aço inoxidável
Rosca 1.25-16 UN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?