8106-448-030 - Produto substituído

Produto 8106-448-030 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN10583.

8106-448-030
8106-448-030

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, RC0605, 0.631 in X 0.200 in, Não pré-carregado, RH, Steel


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Porca para uso em parafusos de rolo Thomson

Dimensões

DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal0.631 in
percurso por rev. do eixo0.2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
MaterialSteel 
Model CodeRC0605 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight5.5 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?