SBN10583

SBN10583
Porca esférica

Porca esférica, 0.631 in X 0.200 in, Circular, Com recurso de segurança, Não pré-carregado, Circuito simples, 815 lbf

Tempo de avanço:  12 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,631 in
Execução 0,200 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca SBN
Número de peça do parafuso SRT7540
Número de inicializações 1
Peso total 0,27 lbs
Recurso de segurança Rosca de segurança

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 3.625 N (815 lbf)
Carga, estática 28.397 N (6.384 lbf)
Torque 0,0350 in-lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?