8103-448-053 - Produto substituído

Produto 8103-448-053 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item KGM-D-1003-RH-M-EE.

A substituição sugerida tem forma/encaixe/função semelhantes, mas não é uma substituição imediata ou intercambiável. Revise as especificações do item de substituição para garantir que ele atenda aos requisitos da aplicação.

8103-448-053
Porca esférica

Porca esférica, 10 mm X 3 mm, Circular, Sem recurso de segurança, Multicircuito, 4.8 kN


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga Z2 (sem pré-carga) é o padrão

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 10 mm
Execução 3,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de porca RSI
Número de peça do parafuso 190-9681
Número de inicializações 7
Peso total 0,100 kg

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 5 kN (1.079 lbf)
Carga, estática 9 kN (1.933 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?