KGM-D-1003-RH-M-EE

KGM-D-1003-RH-M-EE
Porca esférica

Porca esférica, 10 mm X 3 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Multicircuito, 5200 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$295.72 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga "0" (Folga) é padrão

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
B 30.000,00 mm (1.181,102 in)
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L 290.000,00 mm (11.417,323 in)
L10 130.000,00 mm (5.118,110 in)
T 20.000,00 mm (787,402 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 10 mm
Execução 3,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de porca KGM
Limpador Included
Número de peça do parafuso SRT1003X3000
Número de circuitos 6
Peso total 0,045 kg

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 5.200 N (1.169 lbf)
Carga, estática 6.900 N (1.551 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?