7833617 - Produto substituído

Produto 7833617 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833599.

7833617
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange de serviço pesado, M30 x 1.5 1.500 in, 40 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 110.00 mm (4.331 in)
    B 130.00 mm (5.118 in)
    C 100.00 mm (3.937 in)
    D 85.00 mm (3.346 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    E 18.00 mm (0.709 in)
    F 66.00 mm (2.598 in)
    G 33.00 mm (1.299 in)
    H 90.00 mm (3.543 in)
    K 70.00 mm (2.756 in)
    N 6x 11.0 Thru, 17.0 C-Bore x 11
    Q 4x M6 THD, x 12 Dp
    S 135.00 mm (5.315 in)
    T 89.00 mm (3.504 in)
    TH M30x1.5
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 63.00 mm (2.480 in)
    X 8.00 mm (0.315 in)
    Y 34.00 mm (1.339 in)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    País
    Indústria *

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?