7833599

7833599
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange de serviço pesado, 1.500 in, 40 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1777.86 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 1.100.074,00 mm (43.310,000 in)
    B 1.299.972,00 mm (51.180,000 in)
    C 999.998,00 mm (39.370,000 in)
    D 849.884,00 mm (33.460,000 in)
    D3 300.000,00 mm (11.811,024 in)
    E 180.086,00 mm (7.090,000 in)
    F 659.892,00 mm (25.980,000 in)
    G 312.166,00 mm (12.290,000 in)
    H 899.922,00 mm (35.430,000 in)
    K 700.024,00 mm (27.560,000 in)
    N 6x .433 Thru, .669 C-Bore x .4
    Q 4x M6 THD, x .472 Dp
    S 1.350.010,00 mm (53.150,000 in)
    T 890.016,00 mm (35.040,000 in)
    TH M30x1.5
    U (Min) 249.783,60 mm (9.834,000 in)
    U (Max) 250.012,20 mm (9.843,000 in)
    V (Min) 299.999,40 mm (11.811,000 in)
    V (Max) 299.948,60 mm (11.809,000 in)
    W 629.920,00 mm (24.800,000 in)
    X 80.010,00 mm (3.150,000 in)
    Y 340.106,00 mm (13.390,000 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 30 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Peso total 6,60 lbs

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 29.225 N (6.570 lbf)
    Axial Capacity 43.148 N (9.700 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?