7833410 - Produto substituído

Produto 7833410 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833383.

7833410
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange, M30 x 1.5 1.500 in, 40 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 95.00 mm (3.740 in)
    B 117.00 mm (4.606 in)
    C 93.00 mm (3.661 in)
    D 75.00 mm (2.953 in)
    D2 50.00 mm (1.969 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    E 30.00 mm (1.181 in)
    F 62.00 mm (2.441 in)
    N 4x 11.0 Thru, 17.5 C-Bore x 15
    Q 80.00 mm (3.150 in)
    S 110.00 mm (4.331 in)
    T 72.00 mm (2.835 in)
    TH M30x1.5
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 47.00 mm (1.850 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 30 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Rosca M30 x 1.5
    Peso total 2,400 kg

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 9.208 N (2.070 lbf)
    Axial Capacity 9.208 N (2.070 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?