7833383

7833383
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange, 1.500 in, 40 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$777.41 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 949.960,00 mm (37.400,000 in)
    B 1.169.924,00 mm (46.060,000 in)
    C 929.894,00 mm (36.610,000 in)
    D (Min) 749.706,40 mm (29.516,000 in)
    D (Max) 749.909,60 mm (29.524,000 in)
    D2 500.126,00 mm (19.690,000 in)
    D3 300.000,00 mm (11.811,024 in)
    E 299.974,00 mm (11.810,000 in)
    F 620.014,00 mm (24.410,000 in)
    N 4x .433 Thru, .689 C-Bore x .5
    Q 800.100,00 mm (31.500,000 in)
    S 1.100.074,00 mm (43.310,000 in)
    T 720.090,00 mm (28.350,000 in)
    TH M30x1.5
    U (Min) 249.783,60 mm (9.834,000 in)
    U (Max) 250.012,20 mm (9.843,000 in)
    V (Min) 299.847,00 mm (11.805,000 in)
    V (Max) 299.948,60 mm (11.809,000 in)
    W 469.900,00 mm (18.500,000 in)