7833409 - Produto substituído

Produto 7833409 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833382.

7833409
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange, M25 x 1.5 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 80.00 mm (3.150 in)
    B 98.00 mm (3.858 in)
    C 79.00 mm (3.110 in)
    D 63.00 mm (2.480 in)
    D2 60.00 mm (2.362 in)
    D3 25.00 mm (0.984 in)
    E 27.00 mm (1.063 in)
    F 57.00 mm (2.244 in)
    N 4x 9.0 Thru, 15.0 C-Bore x 13.
    Q 74.00 mm (2.913 in)
    S 106.00 mm (4.173 in)
    T 76.00 mm (2.992 in)
    TH M25x1.5
    U (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    V (Min) 24.99 mm (0.984 in)
    V (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    W 56.00 mm (2.205 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Rosca M25 x 1.5
    Peso total 1,600 kg

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 6.952 N (1.563 lbf)
    Axial Capacity 6.952 N (1.563 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?