7833382

7833382
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange, 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$629.71 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 800.100,00 mm (31.500,000 in)
    B 979.932,00 mm (38.580,000 in)
    C 789.940,00 mm (31.100,000 in)
    D (Min) 629.716,80 mm (24.792,000 in)
    D (Max) 629.894,60 mm (24.799,000 in)
    D2 599.948,00 mm (23.620,000 in)
    D3 250.000,00 mm (9.842,520 in)
    E 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    F 569.976,00 mm (22.440,000 in)
    N 4x .354 Thru, .591 C-Bore x .5
    Q 739.902,00 mm (29.130,000 in)
    S 1.059.942,00 mm (41.730,000 in)
    T 759.968,00 mm (29.920,000 in)
    TH M25x1.5
    U (Min) 199.796,40 mm (7.866,000 in)
    U (Max) 199.999,60 mm (7.874,000 in)
    V (Min) 249.859,80 mm (9.837,000 in)
    V (Max) 249.961,40 mm (9.841,000 in)
    W 560.070,00 mm (22.050,000 in)