7833407 - Produto substituído

Produto 7833407 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833379.

7833407
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange, M15 x 1 0.750 in, 20 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 50.00 mm (1.969 in)
    B 63.00 mm (2.480 in)
    C 52.00 mm (2.047 in)
    D 40.00 mm (1.575 in)
    D2 38.00 mm (1.496 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    E 15.00 mm (0.591 in)
    F 32.00 mm (1.260 in)
    N 4x 5.5 Thru, 9.5 C-Bore x 6.0
    Q 40.00 mm (1.575 in)
    S 67.00 mm (2.638 in)
    T 47.00 mm (1.850 in)
    TH M15x1
    U (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    V (Min) 14.99 mm (0.590 in)
    V (Max) 15.00 mm (0.590 in)
    W 34.00 mm (1.339 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Rosca M15 x 1
    Peso total 0,400 kg

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 2.353 N (529 lbf)
    Axial Capacity 2.353 N (529 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?