7833379

7833379
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange, 0.750 in, 20 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$435.17 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 500.126,00 mm (19.690,000 in)
    B 629.920,00 mm (24.800,000 in)
    C 519.938,00 mm (20.470,000 in)
    D (Min) 399.745,20 mm (15.738,000 in)
    D (Max) 399.897,60 mm (15.744,000 in)
    D2 379.984,00 mm (14.960,000 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    E 150.114,00 mm (5.910,000 in)
    F 320.040,00 mm (12.600,000 in)
    N 4x .217 Thru, .374 C-Bore x .2
    Q 400.050,00 mm (15.750,000 in)
    S 670.052,00 mm (26.380,000 in)
    T 469.900,00 mm (18.500,000 in)
    TH M15x1
    U (Min) 119.811,80 mm (4.717,000 in)
    U (Max) 119.989,60 mm (4.724,000 in)
    V (Min) 149.860,00 mm (5.900,000 in)
    V (Max) 149.961,60 mm (5.904,000 in)
    W 340.106,00 mm (13.390,000 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Peso total 0,90 lbs

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 2.353 N (529 lbf)
    Axial Capacity 6.864 N (1.543 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?