7833402 - Produto substituído

Produto 7833402 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833373.

7833402
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem na base 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 42.50 mm (1.673 in)
    B 53.00 mm (2.087 in)
    C 106.00 mm (4.173 in)
    D 15.00 mm (0.591 in)
    D3 25.00 mm (0.984 in)
    F 30.00 mm (1.181 in)
    K 48.00 mm (1.890 in)
    L 80.00 mm (3.150 in)
    N 4x 11.0 Thru, 17.0 C-Bore x 11
    S 50.00 mm (1.969 in)
    T 20.00 mm (0.787 in)
    U (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    V (Min) 24.99 mm (0.984 in)
    V (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    W 16.35 mm (0.644 in)
    X 1.35 mm (0.053 in)
    Y 23.90 mm (0.941 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Peso total 1,500 kg

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?