7833373

7833373
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem na base 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$202.72 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 424.942,00 mm (16.730,000 in)
    B 530.098,00 mm (20.870,000 in)
    C 1.059.942,00 mm (41.730,000 in)
    D 150.114,00 mm (5.910,000 in)
    D3 250.000,00 mm (9.842,520 in)
    F 299.974,00 mm (11.810,000 in)
    K 480.060,00 mm (18.900,000 in)
    L 800.100,00 mm (31.500,000 in)
    N 2x .433 Thru, .699 C-Bore x .4
    S 500.126,00 mm (19.690,000 in)
    T 199.898,00 mm (7.870,000 in)
    U (Max) 199.898,00 mm (7.870,000 in)
    V (Min) 249.859,80 mm (9.837,000 in)
    V (Max) 249.961,40 mm (9.841,000 in)
    W 163.576,00 mm (6.440,000 in)
    X 13.462,00 mm (530,000 in)
    Y 239.014,00 mm (9.410,000 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Peso total 3,20 lbs

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?