7833393 - Produto substituído

Produto 7833393 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 7833362.

7833393
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem na base, M15 x 1 0.750 in, 20 mm


    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 27.00 mm (1.063 in)
    B 35.00 mm (1.378 in)
    C 70.00 mm (2.756 in)
    D 6.00 mm (0.236 in)
    D2 30.00 mm (1.181 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    E 15.00 mm (0.591 in)
    F 27.00 mm (1.063 in)
    K 28.00 mm (1.102 in)
    L 48.00 mm (1.890 in)
    N 4x 6.6 Thru, 11.0 C-Bore x 6.5
    Q 38.00 mm (1.496 in)
    S 60.00 mm (2.362 in)
    T 40.00 mm (1.575 in)
    TH M15x1
    U (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    V (Min) 14.99 mm (0.590 in)
    V (Max) 15.00 mm (0.590 in)
    W 28.00 mm (1.102 in)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    País
    Indústria *

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?