7833362

7833362
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem na base, 0.750 in, 20 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$424.86 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    B 350.012,00 mm (13.780,000 in)
    C 700.024,00 mm (27.560,000 in)
    D 59.944,00 mm (2.360,000 in)
    D2 299.974,00 mm (11.810,000 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    E 150.114,00 mm (5.910,000 in)
    F 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    K 279.908,00 mm (11.020,000 in)
    L 480.060,00 mm (18.900,000 in)
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .2
    Q 379.984,00 mm (14.960,000 in)
    S 599.948,00 mm (23.620,000 in)
    T 400.050,00 mm (15.750,000 in)
    TH M15x1
    U (Min) 119.811,80 mm (4.717,000 in)
    U (Max) 119.989,60 mm (4.724,000 in)
    V (Min) 149.860,00 mm (5.900,000 in)
    V (Max) 149.961,60 mm (5.904,000 in)
    W 279.908,00 mm (11.020,000 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Peso total 1,30 lbs

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 2.353 N (529 lbf)
    Axial Capacity 6.864 N (1.543 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?