7833276

7833276
7833276

QF 45, Support, Simples, Base or Flange Mount, QF Style, 45 mm Inside Diameter; Usar com 2.000 or 2.250 in Ball Screw

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O suporte de rolamento QF oferece um rolamento esférico radial de sulco profundo simples.
  • As dimensões de design se adequam à extremidade dos tipos QF ou QF1. (O parafuso deve ser usinado para se encaixar no bloco.)
  • Construção com aço resistente
  • Configuração para montagem na base ou face
  • Classificado como "simples" para fins de cálculos de velocidade crítica e força da coluna.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.313 in
[B]4.25 in
[C]8.5 in
[D]0.985 in
[d2]0.492 in
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended45 mm
[F]1.969 in
[J]3.625 in
[K]2.813 in
[L]5.63 in
[M]6x .812 in dia 
[N]2x 1.031 Thru, 1.625 C-Bore x 3.50 Dp 
[Q]1.987 in
[R]1.813 in
[S]3.73 in
[T]1.54 in
[TH]N-09 
[U]1.3750/1.3740 in 
[V]1.7721/1.7716 in 
[W]0.984 in
[X]0.313 in
[Y]1.875 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Bearing Trade Number6309 
Fixed/Simple/FloatingSimples 
RetainerN-09 
Temperature Max300 °F
Use With Screw, Nominal Diameter2.000 or 2.250 in 
Weight16.2 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Load, Thrust ratingFloating Bearing blocks do not resist axial loads 

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?