7824160

7824160
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange e na base, 1.767-18 2.000 in, 2.250 in

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1858.97 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 841.502,00 mm (33.130,000 in)
    B 1.079.500,00 mm (42.500,000 in)
    C 2.159.000,00 mm (85.000,000 in)
    D 220.980,00 mm (8.700,000 in)
    D2 1.000.760,00 mm (39.400,000 in)
    D3 450.000,00 mm (17.716,535 in)
    E 436.880,00 mm (17.200,000 in)
    F 881.380,00 mm (34.700,000 in)
    G 1.066.800,00 mm (42.000,000 in)
    J 920.750,00 mm (36.250,000 in)
    K 714.502,00 mm (28.130,000 in)
    L 1.430.020,00 mm (56.300,000 in)
    M 6x .812 dia
    N 4x 1.031 Thru, 1.625 C-Bore x
    P 12.700,00 mm (500,000 in)
    Q 1.143.000,00 mm (45.000,000 in)
    R 460.502,00 mm (18.130,000 in)
    S 1.697.228,00 mm (66.820,000 in)
    T 1.140.968,00 mm (44.920,000 in)
    TH N-09
    U (Min) 348.996,00 mm (13.740,000 in)
    U (Max) 349.250,00 mm (13.750,000 in)
    V (Min) 449.986,40 mm (17.716,000 in)
    V (Max) 450.113,40 mm (17.721,000 in)
    W 999.744,00 mm (39.360,000 in)
    X 79.502,00 mm (3.130,000 in)
    Y 476.250,00 mm (18.750,000 in)