7828134

7828134
7828134

Ball Spline, Outer Race Only, 2.000 in Spline Nominal Diameter, Não pré-carregado, 3 Active Races, Steel

Lead Time:  122 Days 
US$ 1.836,80 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas percurso externo, sem percurso interno (eixo)
  • Oferece movimento linear de alta velocidade, antifricção sob altas cargas de torção
  • Todas as unidades estão disponíveis com e sem chaveta
  • Chicote: 0,005 polegadas máximas para eixo perpendicular/rotacional
  • Eficiência: coeficiente de fricção de 0,007 máximo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D]3.427 in
[KW] Chaveta WxDxL0.250 x 0.125 x 2.500 in 
[L]4.022 in
[L1]3.13 in
Diâ. raiz1.67 in
Diâmetro do mancal de esferas0.312 in
Diâmetro do parafuso, nominal2 in