5707530

5707530
5707530

Ball Spline, Outer Race Only, 2.000 in Spline Nominal Diameter, Não pré-carregado, 3 Active Races, Steel

Lead Time:  122 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas percurso externo, sem percurso interno (eixo)
  • Oferece movimento linear de alta velocidade, antifricção sob altas cargas de torção
  • Todas as unidades estão disponíveis com e sem chaveta
  • Chicote: 0,005 polegadas máximas para eixo perpendicular/rotacional
  • Eficiência: coeficiente de fricção de 0,007 máximo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D]3.427 in
[L]4.022 in
[L1]3.13 in
Diâ. raiz1.67 in
Diâmetro do mancal de esferas0.312 in
Diâmetro do parafuso, nominal2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Estilo de retornoProtetor de extremidade 
FlangeNão disponível 
MaterialSteel 
Número de corridas ativas
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight5.4 lb
WiperNão disponível 

Desempenho

DesempenhoValor
Número de corridas ativas20138 in-lbs
Número de corridas ativas8000 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?