7105-448-001 - Produto substituído

Produto 7105-448-001 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item KGF-D-1210-RH-00.

Exatamente o mesmo parafuso e porca esféricos intercambiáveis.

7105-448-001
Porca esférica

Porca esférica, 12 mm X 10 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Protetor da extremidade, 4900 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga Z2 (sem pré-carga) é o padrão

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?