KGF-D-1210-RH-00

KGF-D-1210-RH-00
Porca esférica

Porca esférica, 12 mm X 10 mm, Flangeado, Limpador incluído, Arredondado com retas, Sem recurso de segurança, Protetor da extremidade, 4900 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$296.87 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga "0" (Folga) é padrão

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 240.000,00 mm (9.448,819 in)
D4 320.000,00 mm (12.598,425 in)
D5 45.000,00 mm (1.771,654 in)
D6 400.000,00 mm (15.748,031 in)
G M5x0.8
L1 95.000,00 mm (3.740,157 in)
L2 275.000,00 mm (10.826,772 in)
L6 50.000,00 mm (1.968,504 in)
L7 80.000,00 mm (3.149,606 in)
L8 260.000,00 mm (10.236,220 in)
L9 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L10 40.000,00 mm (1.574,803 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 12 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de porca KGF
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 195-9717
Número de inicializações 2
Peso total 0,100 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 4.900 N (1.102 lbf)
Carga, estática 8 kN (1.798 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?