522U65CRL6000

522U65CRL6000
522U65CRL6000

Profile Rail, 500 Series Rolo Trilho, 6000 mm Long, Size: 65 mm, Ultra precisão Grade, C Style, Steel, X=75 mm, Y=37.5 mm

US$ 7.486,55 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tipo C: parafuso colocado de cima para baixo, para uso com tiras de cobertura (acessório RCS)
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B1]63 mm
[F1]18 mm
[F2]26 mm
[G2]32 mm
[J1]58 mm
[S3]M16 
[X] Dim75 mm
[Y]37.5 mm
[Y2]37.5 mm
Comprimento6000 mm