532RCS65 - Prodotto obsoleto

Produto 532RCS65 agora é um item obsoleto.

532RCS65
532RCS65

Profile Rail, Tira de cobertura, 500 Series Rolo Accessory, & End Plugs, Size: 65 mm, Obsolete


  • As opções 531RCS e 532RCS se encaixam apenas em trilhos do tipo C.
  • O cliente deve especificar o comprimento do trilho a ser usado no momento do pedido. A peça entregue será 2 a 3,5 mm mais longa para que possa ser instalada corretamente e se encaixe nas tampas de extremidade.
  • Dois plugues de extremidade (RCP) são fornecidos com cada peça de RCS solicitada.
  • A tira da tampa não deve ser instalada mais de 3 vezes
  • A tira da tampa de aço inoxidável é facilmente instalada com a ferramenta de montagem adequada (RCT).

Dimensões

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Tamanho do trilho (nominal)65 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?