521P35ASRL1000

521P35ASRL1000
521P35ASRL1000

Profile Rail, 500 Series Esfera Trilho, 1000 mm Long, Size: 35 mm, Precisão Grade, A Style, Stainless Steel, X=80 mm, Y=20 mm

US$ 1.470,47 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tipo A: parafuso colocado de cima para baixo
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B1]34 mm
[F1]9 mm
[F2]15 mm
[G2]18 mm
[J1]29.5 mm
[S3]M8 
[X] Dim80 mm
[Y]20 mm
[Y2]20 mm
Comprimento1000 mm