531HP35

531HP35
531HP35

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Esfera Accessory, (25 pcs), Size: 35 mm, Nylon

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tampões de plástico são um método barato e simples para selar a área do parafuso de conexão do trilho. Os tampões de plástico são facilmente colocados em qualquer trilho com um desvio não metálico macio. Eles podem ser facilmente removidos
  • Para uso com trilhos do tipo A
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Acessórios modulares adicionais proporcionam um incremento do arrasto do carro de transporte, resultando em aumento da fricção de arranque e consumo de energia

Dimensões

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MaterialNylon 
Número UPC662486732167 
Tamanho do trilho (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?