512P25B2ES2

512P25B2ES2
512P25B2ES2

Profile Rail, 500 Series Rolo Carro de transporte, Size: 25 mm, Precisão Grade, B Style, 2 - Aproximadamente 0,08 C Preload, Steel, ES2 - Orifício de bucha de 10 mm + encaixe deslizante


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem36 mm
[A] Tolerância±20 μm 
[B]70 mm
[B2]23.5 mm
[F]6.8 mm
[F3]11 mm
[G]9 mm
[G1]6.5 mm
[J]29.5 mm
[L] Comprimento do carregador103.4 mm
[L1]45 mm
[L2]40 mm
[L3]79.4 mm
[M1]5.5 mm
[N]57 mm
[O]7.5 mm
[P]17.5 mm
[S2]M8 
Diâmetro do rolo3.2 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradePrecisão 
MaterialSteel 
Option (ES/DH)ES2 - Orifício de bucha de 10 mm + encaixe deslizante 
Preload2 - Aproximadamente 0,08 C 
Style NameB - Bloco longo padrão 
Tamanho do trilho (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.9 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade39100 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade48100 N
Classificação de carga estática70300 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade521 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade641 Nm
Classificação do momento da guinada estática936 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade521 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade641 Nm
Classificação do momento de arremesso estático936 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade576 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade708 Nm
Classificação do momento do rolo estático1035 Nm
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?