522P25ARL6000

522P25ARL6000
522P25ARL6000

Profile Rail, 500 Series Rolo Trilho, 6000 mm Long, Size: 25 mm, Precisão Grade, A Style, Steel, X=30 mm, Y=15 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tipo A: parafuso colocado de cima para baixo, padrão
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B1]23 mm
[F1]7 mm
[F2]11 mm
[G2]13 mm
[J1]24.5 mm
[S3]M6 
[X] Dim30 mm
[Y]15 mm
[Y2]15 mm
Comprimento6000 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyTrilho 
GradePrecisão 
MaterialSteel 
Número UPC662486792482 
Style NameA - Padrão 
Tamanho do trilho (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight20.4 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?