511U30F1VZ

511U30F1VZ
511U30F1VZ

Profile Rail, 500 Series Esfera Carro de transporte, Size: 30 mm, Ultra precisão Grade, F Style, 1 - Aproximadamente 0,03 C Preload, Steel, Limpador viton adicional, raspador metálico Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem45 mm
[A] Tolerância±5 μm 
[B]60 mm
[B] Tolerância+0.0 -0.4 mm 
[B2]16 mm
[G]11 mm
[J]38.9 mm
[L] Comprimento do carregador119.4 mm
[L1]60 mm
[L3]91.4 mm
[M1]10 mm
[N]40 mm
[O]11 mm
[S2]M 8 
Diâmetro do mancal de esferas5.6 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeUltra precisão 
MaterialSteel 
Número UPC662486831341 
Option (ExtendedVZ 
Options ExtendedLimpador viton adicional, raspador metálico 
Preload1 - Aproximadamente 0,03 C 
Style NameF - Reduzir bloco alto longo 
Tamanho do trilho (nominal)30 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.5 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade35300 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade44475 N
Classificação de carga estática83300 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade589 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade742 Nm
Classificação do momento da guinada estática1390 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade589 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade742 Nm
Classificação do momento de arremesso estático1390 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade599 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade755 Nm
Classificação do momento do rolo estático1414 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?