521U30ARL6000

521U30ARL6000
521U30ARL6000

Profile Rail, 500 Series Esfera Trilho, 6000 mm Long, Size: 30 mm, Ultra precisão Grade, A Style, Steel, X=80 mm, Y=40 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tipo A: parafuso colocado de cima para baixo
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B1]28 mm
[F1]9 mm
[F2]15 mm
[G2]14.5 mm
[J1]26 mm
[S3]M8 
[X] Dim80 mm
[Y]40 mm
[Y2]40 mm
Comprimento6000 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyTrilho 
GradeUltra precisão 
MaterialSteel 
Número UPC662486794868 
Style NameA - Padrão 
Tamanho do trilho (nominal)30 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight25.8 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?