511U15A3LZG1

511U15A3LZG1
511U15A3LZG1

Profile Rail, 500 Series Esfera Carro de transporte, Size: 15 mm, Ultra precisão Grade, A Style, 3 - Aproximadamente 0,13 C Preload, Steel, Bloco de lubrificante de longa duração, raspador metálico Option, G1 - Engraxado com Krytox® GPL227

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem24 mm
[A] Tolerância±5 μm 
[B]47 mm
[B] Tolerância+0.0 -0.4 mm 
[B2]16 mm
[F]4.4 mm
[F3]7.5 mm
[G]7 mm
[G1]4.5 mm
[J]20.2 mm
[L] Comprimento do carregador56.6 mm
[L1]30 mm
[L2]26 mm
[L3]39.6 mm
[M1]4 mm
[N]38 mm
[O]7 mm
[P]7 mm
[S1]M 4 
[S2]M 5 
Diâmetro do mancal de esferas3.2 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeUltra precisão 
MaterialSteel 
Número UPC662486706588 
Option (ExtendedLZ 
Option (G1/G2/G3)G1 - Engraxado com Krytox® GPL227 
Options ExtendedBloco de lubrificante de longa duração, raspador metálico 
Preload3 - Aproximadamente 0,13 C 
Style NameA - Bloco padrão 
Tamanho do trilho (nominal)15 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.2 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade9000 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade11339 N
Classificação de carga estática19600 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade67 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade84 Nm
Classificação do momento da guinada estática146 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade67 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade84 Nm
Classificação do momento de arremesso estático146 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade83 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade105 Nm
Classificação do momento do rolo estático181 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?