521U15URL1500

521U15URL1500
521U15URL1500

Profile Rail, 500 Series Esfera Trilho, 1500 mm Long, Size: 15 mm, Ultra precisão Grade, U Style, Steel, X=60 mm, Y=30 mm

US$ 1.536,76 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tipo U: parafuso colocado de baixo para cima
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B1]15 mm
[F1]M5 
[G2]8 mm
[J1]15.7 mm
[X] Dim60 mm
[Y]30 mm
[Y2]30 mm
Comprimento1500 mm