2DA1200LL

2DA1200LL
2DA1200LL

Linear Guide, 2DA, Dual Shaft, Continuously supported, DSRA, Horizontal carriage, 0.750 in, One Dual Guide, Special

Lead Time:  2 Weeks 
US$ 1.087,96 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Sistema totalmente suportado de trilho de eixo duplo com carregador integrado e mecanismo de travamento
  • Carregador de estilo largo
  • Pré-alinhado e pré-montado para uso imediato
  • Projetado para cargas médias a pesadas

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]6.1 in
[B]2.63 in
[C]0.75 in
[D]4 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[F]1/4-20 
[G]5/16 in bolt, 0.34 in hole 
[H]2.125 in
[H1]1.125 in
[L1]6 in
[L2]1.19 in
[L4]1.63 in
[L5]1.62 in
[L6]0.37 in
[L9]1 in
[M]5.25 in
[N]4.25 in
[P]1.93 in
[R]0.688 in
[U]0.42 in
[X]6 in
[Y]3 in
[Z]1 in