2DA1200AL12

2DA1200AL12
2DA1200AL12

Linear Guide, 2DA, Dual Shaft, Continuously supported, DSRA, Horizontal carriage, 0.750 in, One Dual Guide, 3200 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Sistema totalmente suportado de trilho de eixo duplo com carregador integrado
  • Carregador de estilo estreito
  • Pré-alinhado e pré-montado para uso imediato
  • Projetado para cargas médias a pesadas

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]6.1 in
[B]2.63 in
[C]0.75 in
[D]4 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[F]1/4-20 
[G]5/16 in bolt, 0.34 in hole 
[H]2.125 in
[H1]1.125 in
[L]12 in
[L1]4.5 in
[L5]1.662 in
[L6]0.37 in
[L7]3.75 in
[M]5.25 in
[P]1.93 in
[R]0.688 in
[S]0.7 in
[U]0.42 in
[X]6 in
Comprimento12 in 
Smáx (lançamento)7.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or CarriageHorizontal carriage 
Shaft StyleDual Shaft 
SupportContinuously supported 
Weight9.6 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica3200 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?