1NAM20NN0L

1NAM20NN0L
1NAM20NN0L

Linear Guide, 1NA, Round Shaft, End supported, Standard, SB, 2 Pillow Blocks, 20 mm, One Guide Shaft, 1800 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
US$ 368,79 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Um conjunto de eixo com suporte à extremidade (métrico) que consiste em:
  • Dois blocos de descanso simples, tipo fechado, com tamanho métrico
  • Dois suportes de eixo SBM
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal20 mm
[H]55 mm
[H1]30 mm
[L1]54 mm
[L2]20 mm
[L4]60 mm
[L5]45 mm