ASBM16-XS

ASBM16-XS
ASBM16-XS

Shaft Support, End Support, Baixo perfil, Aluminum, Usar com 16 mm Diameter Shaft

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Peça de substituição dos componentes da guia linear
  • O -XS inclui preto anodizado. O número da peça pode ser considerado sem o -XS.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A1] Tolerância± 0.30 mm 
[d] Eixo, diâmetro nominal16 mm
[E1] Tolerância± 0.30 mm 
[H] Tolerância± 0.025 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialAluminum 
Número UPC662486254010 
Support StyleBaixo perfil 
Weight0.15 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?