SPTWNM8-XS

SPTWNM8-XS
SPTWNM8-XS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 8 mm, Fechado, Paralelo, Autoalinhamento, Ajustável, Óxido preto (XS); Usar com 8 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  2500 Days 
US$ 298,59 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe MM.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]35 mm
[A1]17.5 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[B]62 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal8 mm
[E1]25 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]50 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[G]12 mm
[G1]31 mm
[G2] Acesso para lubrificaçãoM6 x 1 
[H]15 mm
[H] Tolerância± 0.020 mm 
[H1]28 mm
[N]3.30 mm