0215200372

0215200372
0215200372

KGF-D-2505-LH-E-KK, Ball Nut Only, KGF Style, Opcional, LH, Steel


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Limpador integral incluído como padrão
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de até 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoLH 
Estilo de retornoRevestimento único 
FlangeIncluído 
MaterialSteel 
Pré-cargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight0.35 kg
WiperIncluído 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?