0205000250-RL6000

0205000250-RL6000
0205000250-RL6000

KGS-2505-T7-LH-R-1-3.500-6000mm, Ball Screw Only, Rosca laminada, KGS Style, 25 mm X 5 mm, LH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, Steel, Number of Starts 1, 6000 mm Long


  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Nossos parafusos esféricos do catálogo padrão apresentam acabamento de alto brilho polido e oleado, que proporciona uma operação mais suave e aparência de alta qualidade.
  • Revestimentos adicionais para parafuso de esferas (cromo fino denso, óxido preto, fosfato de manganês) estão disponíveis como item personalizado.
  • Os parafusos devem ser usinados para se encaixarem nos rolamentos do suporte da extremidade. Os parafusos podem ser encomendados com extremidades usinadas, montadas com porcas de esferas e/ou mancais de apoio.
  • Envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended20 mm
Comprimento6000 mm 
Diâ. raiz21.9 mm
Diâmetro do mancal de esferas3.5 mm
Diâmetro do parafuso, nominal25 mm
Diâmetro, principal24.6 mm
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo5 mm
Precisão de execução padrão ±52 μm/300mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoLH 
Laminado/Retificado/RetornadoRosca laminada 
Lead Accuracy Grade52 μm/300mm
MaterialSteel 
Número de inicializações
Precisão de execução padrão ±52 μm/300mm
Temperature Max300 °F
Weight19.9 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?