0215200028

0215200028
0215200028

KGF-N-8010-RH-E-EE, Ball Nut Only, KGF Style, 80 mm X 10 mm, Opcional, RH, 0.084 Nut Backlash, Maximum, Steel, 86.25 kN Load, Dynamic


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Limpador integral incluído como padrão
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de até 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm
  • Part number 0215200028 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number KGF-N-8010-RH-EE

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]105 mm
[D4]125 mm
[D5]14 mm
[D6]145 mm
[G]M8x1 
[L1]10 mm
[L10]11 mm
[L2]101 mm
[L7]22 mm
[L9]8 mm
Diâmetro do mancal de esferas7.144 mm
Diâmetro do parafuso, nominal80 mm
Folga, máx.0.084 mm
percurso por rev. do eixo10 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoRevestimento único 
FlangeIncluído 
MaterialSteel 
Pré-cargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight3.9 kg
WiperIncluído 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima262.41 kN
Carga, dinâmica86.25 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?