0220037-RL7000

0220037-RL7000
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 80 mm X 10 mm, Direção da rosca: Lado direito, ±52 µm/300mm, Número de inicializações: 1

Corte à medida:

Min: 26.0 mm  Max: 7000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 79.65 mm (3.136 in)
D2 74.20 mm (2.921 in)