Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti

I supporti continui di Thomson possono essere acquistati come gruppi albero e guida. I gruppi guida di supporto vengono forniti con l'albero e il suo supporto montati insieme.

È possibile scegliere il materiale dell'albero nel gruppo tra i nostri materiali standard:
  • Acciaio inossidabile
  • Acciaio inossidabile 440C o 316
  • Acciaio cromato
  • Tubolare
Il materiale del supporto dipende dallo stile di supporto scelto. Qui di seguito vengono fornite maggiori informazioni.

I gruppi guida di supporto (SRA - Support Rail Assemblies) sono disponibili in vari stili
  • Standard (SRA)
  • Extra rigido (XSRA)
  • Montaggio laterale (SSRA)
  • Profilo basso (LSRA)
  • Profilo basso con montaggio inferiore (ULSRA)
I supporti continui devono essere usati con i cuscinetti lineari aperti. Le unità che riportano una "M" nel codice componente contengono alberi in misure metriche e devono essere utilizzate con boccole dal diametro metrico.

Stili guide con supporto

Supporto standard

I gruppi standard "Support Rail Assemblies" (SRA) sono i gruppo guida con supporto più comuni. Utilizzano un supporto in alluminio con fori di montaggio passanti nella flangia.


Supporto standard

Supporto extra rigido

I gruppo "Extra-rigid Support Rail Assemblies" (XSRA) hanno un supporto in ferro duttile verniciato a polvere. I gruppi XSRA sono progettati per l'uso con cuscinetti a sfere lineari radiali della serie extra rigida e offrono la maggiore resistenza alla deformazione dell'albero. I gruppi XSRA sono disponibili solo con alberi dai diametri 2 o 3 pollici. Hanno contro fori di montaggio nella flangia. Gli XSRA sono progettati per l'uso con cuscinetti a boccola XR.

Supporto extra rigido

Supporto laterale

I gruppi "Side Support Rail Assemblies" (SSRA) hanno la superficie di montaggio sul lato. La flangia di montaggio è in alluminio e presenta controfori di montaggio passanti.

Supporto laterale

Supporto profilo basso

I supporti "Low Support Rail Assemblies" (LSRA) sono supporti compatti per gli alberi, che presentano un'altezza del 40% inferiore rispetto ai gruppo guide con supporto standard. Gli LSRA usano un supporto in acciaio. I controfori di montaggio passano attraverso l'albero dall'alto. I bulloni che tengono insieme il gruppo sono installati in fabbrica. Sono posizionati in maniera distanziata tra i fori di montaggio e passano anch'essi dalla parte superiore dell'albero.

Con i fori di montaggio superiori nell'albero, questo gruppo può essere usato solo con i cuscinetti a sfere Super Smart. I Super Smart hanno le piste distanziate in modo uniforme lungo il diametro, senza piste nella parte superiore. I fori nella parte superiore dei LSRA potrebbero trovarsi nello stesso punto delle altre piste per le sfere dei cuscinetti lineari. È disponibile un gruppo guida con supporto basso senza fori di montaggio nella parte superiore. Vedere i gruppi "Under-mount Low profile Support Rail Assemblies" (ULSRA).

Il gruppo a supporto basso usa alberi speciali pre-forati con controfori passanti.

Supporto profilo basso

Supporto profilo basso con montaggio inferiore

I gruppi "Under-mount Low profile Support Rail Assemblies" (ULSRA) sono uguali ai LSRA, tranne che per i fori di montaggio inferiori. Questo gruppo prevede il montaggio con imbullonatura dal basso all'interno dei fori filettati degli alberi preforati. Non vi sono fori nella parte superiore di questo gruppo e quindi può essere impiegato con cuscinetti lineari aventi piste per le sfere nella parte superiore. I supporti intermedi dello stile PBO (supporti intermedi in acciaio di precisione) non sono adatti all'uso con ULSRA, per problemi di giochi.

Si noti che il sistema ad alberi usato con questo gruppo prevede alberi pre-forati con fori filettati. Il gruppo a supporto basso, invece, usa alberi speciali pre-forati con controfori passanti.

Supporto profilo basso con montaggio inferiore

back to top