Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti

I sistemi ad alberi di Thomson sono disponibili nei seguenti materiali
  • Acciaio al carbonio pieno 1566 (standard)
  • Acciaio inossidabile 440C
  • Acciaio inossidabile 316
  • Acciaio 52100, tubolare
  • Alluminio

Albero in acciaio pieno

Acciaio al carbonio pieno 1566

1566 viene utilizzato negli standard, altamente cementati, preforati e CPPE (cromato, estremità non placcate).

Specifiche:
  • Durezza Rc: min. 60 HRC
  • Finitura superficiale: 8 Ra
  • Rettilineità: 0,001"/piede
  • Diametri:
    • 3/16 a 4 pollici nelle misure imperiali
    • 5 mm a 80 mm nelle misure metriche
  • Lunghezze: fino a 202 pollici (5,1 m)

Acciaio inossidabile 440C

Gli alberi in acciaio inox 440C offrono una certa resistenza alla corrosione, ma possono essere temprati. Per alberi completamente resistenti alla corrosione, optare per il materiale 316.

Specifiche trasmissione ad alberi 440C standard:
  • Durezza Rc: min. 50 HRC
  • Finitura superficiale: 8 Ra
  • Rettilineità: 0,001"/piede
  • Diametri: 3/16 a 2 1/2 pollici
  • Lunghezze: fino a 178 pollici (4,5 m)
Trasmissione al alberi 440C di grado per strumenti
Specifiche:
  • Durezza Rc: 55HRC se temprato
  • Finitura superficiale: 4 Ra
  • Rettilineità: 0,0001"/piede
  • Diametri: 1/8 a 1/4 pollici

Acciaio inossidabile 316

Gli alberi in acciaio inox 316 sono la nostra soluzione "a prova di corrosione". Questo albero non può essere cementato. Con una superficie morbida, NON è adatto all'uso con cuscinetti a rulli o Ball Bushing®. Usare questa trasmissione ad alberi con boccole FluoroNyliner.

Specifiche:
  • Durezza Rc: min. 20 HRC
  • Finitura superficiale: 8 Ra
  • Rettilineità: 0,001"/piede
  • Diametri: 1/4 a 2 pollici
  • Lunghezze: fino a 138 pollici (3,5 m)

Acciaio 52100, tubolare

Acciaio 52100, tubolare

Gli alberi tubolari offrono peso dal 29% al 56% inferiore rispetto all'acciaio al carbonio pieno standard. Il diametro interno cavo può essere impiegato per veicolare fluidi, cavi, linee, ecc.

Specifiche:
  • Durezza Rc: min. 58 HRC
  • Finitura superficiale: 8 Ra
  • Rettilineità: 0,001"/piede
  • Diametri: 3/4 a 4 pollici
  • Lunghezze: fino a 178 pollici (4,5 m)

back to top