Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti

Lunghezza variabile - RL

Un albero di lunghezza totale viene detto "a lunghezza variabile" e il codice componente riporta il suffisso "RL". Il termine "lunghezza variabile" viene impiegato perché la lunghezza precisa della barra può cambiare. La lunghezza specificata nella descrizione è la lunghezza utilizzabile minima. La lunghezza dell'albero sarà probabilmente leggermente maggiore. Per un albero tagliato a una lunghezza specifica o se un albero è più corto del massimo desiderato, è possibile tagliare l'albero alla lunghezza giusta.

Tagliato su misura - CTL

Il sistema ad alberi può essere tagliato a una lunghezza specifica. La tolleranza per la lunghezza standard è di ±1/32” per diametri inferiori ai 2 pollici e ±1/16” per tutti i diametri maggiori. Sono disponibili tolleranze per lunghezze speciali con un sovrapprezzo, in questo caso verrebbe considerato un prodotto a lavorazione speciale.

Tutti i sistemi ad alberi tagliati vengono sottoposti a un processo di rimozione delle bave sui bordi taglienti. La dimensione dello smusso standard è di circa 1/32” x 45 gradi per diametri inferiori a 1" e 1/16" x 45 gradi per diametri uguali o superiori a 1". Altre misure degli smussi sono disponibili come prodotto a lavorazione speciale.

I prodotti tagliati su misura riportano il suffisso "CTL"

Lavorazione speciale - SM

I prodotti a cui sono state apportate modifiche speciale che vanno al di là del taglio su misura vengono definiti a lavorazione speciale. Vedere la sezione sui prodotti speciali per maggiori informazioni.

Albero rapido - QS

L'albero rapido è un sistema ad alberi già tagliato alla lunghezza definita e confezionato. Questo albero è uguale all'albero tagliato su misura, eccezion fatta per la sua confezione. Viene confezionato per la vendita singola. Il costo del QS è leggermente più elevato a causa del confezionamento speciale.

L'albero rapido è disponibile solo per i sistemi di Classe L e MM nei materiali acciaio al carbonio, 440C e 52100 tubolare. Se non è necessario avere una confezione più accattivante, optare per l'albero tagliato su misura.

Pre-forato e filettato - PD

Gli alberi pre-forati presentano fori radiali filettati che sono stati praticati in fabbrica. Questi fori sono progettati per agevolare il montaggio dell'albero per tutta la sua lunghezza con un'applicazione a supporto continuo. Se è necessario utilizzare un albero a supporto continuo, è possibile valutare la scelta dei gruppi guida per l'albero.

I modelli RL, CTL e QS sono venduti come alberi pre-forati.

Cromato, estremità non placcate - CPPE

Gli alberi cromati con estremità non placcate (CPPE) sono cromati, ma nei punti dove l'albero è stato tagliato e smussato, la cromatura è assente. Gli alberi vengono interamente cromati e messi in magazzino. Nel momento in cui viene ordinato un albero su misura, questo viene realizzato con un albero precedentemente cromato. Per questo motivo le estremità non sono cromate. L'albero CPPE è una versione di albero cromato più rapida e conveniente.

I modelli RL, CTL e QS sono disponibili come alberi cromati con estremità non placcate. L'opzione QS e QSCP.

Altamente cementato - DC

Gli alberi altamente cementati sono stati sottoposti a un processo di tempra extra dura e il loro codice componente riporta le lettere "DC". Normalmente non è necessario per l'uso di alberi con cuscinetti lineari. Tuttavia, in alcune applicazioni meno frequenti in cui l'albero non viene usato come LinearRace®, la versione altamente cementata è necessaria. Gli alberi altamente cementati vengono forniti solo con lunghezza variabile e in acciaio al carbonio


Codice ordinazione trasmissione ad alberi

back to top