Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti

Cromatura

La cromatura standard di Thomson prevede cromo puro con uno spessore pari a 0,00005” - 0,0001”. (Processo tramite AMS 2460, Classe 1 (cromatura di protezione alla corrosione), tipo II (finitura satinata), ma senza sottostrato in nichel. Altre opzioni di cromatura possono essere oggetto di preventivo, tra cui, ad esempio, la cromatura densa sottile MIL-S-13165 e MIL-R-81841.

A motivo del processo di cromatura e della necessità di fissare gli alberi, è possibile che vengano praticati fori coassiali come segue:
  • Alberi fino a 1 1/4" di diametro, qualsiasi lunghezza superiore a 72".
  • Alberi di diametro superiore a 1 1/4" a 2", qualsiasi lunghezza superiore a 48".
  • Alberi di diametro superiore a 2", tutte le lunghezze.
NB: i nostri alberi "Chrome Plated with Plain Ends" (CPPE) non hanno fori coassiali in nessuna lunghezza, ma i bordi smussati e le estremità tagliate non sono cromate.

Ossido nero

I vantaggi dell'ossido nero sono la resistenza alla corrosione e la colorazione. L'opzione ossido nero standard di Thomson è conforme al MIL-DTL-13924D Classe 1.

ARMOLOY™

I vantaggi del rivestimento Armoloy sono una finitura superficiale 78 RC, usura e attriti ridotti nelle parti in movimento e un'adesione totale al metallo sottostante (non si sfalda, non si crepa e non si desquama). Lo spessore dell'Armoloy è di 0,0001". Gli alberi placcati rientrano nella classe di tolleranza specificata. Le specifiche che vengono solitamente rispettate con la placcatura Armoloy sono l'AMS-2438, AMS QQ-C-320 e l'AMS-2406.

A motivo del processo di placcatura e della necessità di fissare gli alberi, è possibile che vengano praticati fori coassiali come segue:
  • Alberi fino a 1 1/4" di diametro, qualsiasi lunghezza superiore a 66".
  • Superiore a 1 1/4", tutte le lunghezze.
back to top