CianfrinoEventuali bave sui bordi degli alberi tagliati a una determinata lunghezza vengono eliminate. La smussatura corrisponde a circa:
- 1/32” x 45˚ per i diametri inferiori a 1"
- 1/16” x 45˚ per i diametri uguali o maggiori di 1"
Smussature speciali o smussature di dimensioni speciali comportano un sovrapprezzo.
Diametro dell'albero filettatoLe filettature standard sono Unified National Coarse o Unified National Fine, Classe 2-A. Gli alberi vengono ricotti e risultano morbidi intorno alla circonferenza delle zone filettate all'interno dell'involucro.
Diametri ridottiLa tolleranza per il diametro standard sui diametri ridotti è ± 0,001". È disponibile una tolleranza speciale ± 0,0001". La fuoriuscita rientra nella lettura dell'indicatore totale di 0,001". Gli alberi nelle sezioni ridotte all'interno dell'involucro sono ricotti e morbidi. È disponibile anche la riduzione del diametro dell'albero in due fasi.
Fori radialiÈ possibile praticare nell'albero vari fori radiali
- Forati e filettati fino al centro dell'albero
- Forati e filettati attraverso tutto l'albero
- Praticati e controforati
- Fori passanti
- Fori passanti alesati
La tolleranza di posizionamento e allineamento tipica è di ± 0,010". L'albero verrà ricotto e risulterà più morbido intorno alla circonferenza della parte forata. Filetti in U.N.C. o U.N.F., Classe 2-B. La tolleranza del diametro dei fori può arrivare a ± 0,001".
Punto forato per granoTolleranza di posizionamento ± 1/64”. Capacità di ± 0,002". Dimensioni dei fori 1/8" a 3/4".
Fori coassialiFiletto U.N.C. o U.N.F. Classe 2-B Concentricità ± 0,005”. Alcuni diametri e materiali vengono ricotti e restano morbidi intorno alla circonferenza. NB: i fori possono anche trovarsi vicino ai bulloni. La tolleranza di posizionamento è di 0,010".
Scanalatura anelli di bloccaggioLe tolleranze di posizionamento tra le scanalature sono ± 1/64” o ± 0,005”. La tolleranza di ± 0,005” per la spaziatura massima delle scanalature per gli anelli è 96".
Unire più alberiÈ possibile unire due o più alberi insieme per ottenere una lunghezza maggiore. Qui di seguito vengono descritti alcuni dei metodi possibili:
- Giunti filettati e rettificati: per alberi di diametro da 3/4" a 4" e 20 mm a 80 mm, per lunghezze fino a 20 piedi (6 m).
- Giunti con spina: con concentricità ± 0,010" per alberi di diametro tra 1/2" a 4" e 12 mm a 80 mm.
- Giunti di testa: da considerare come la soluzione più economica, prima di altre alternative. Estremità lavorate quadrate, senza smusso. Disponibile per tutti gli alberi con diametri nominali
Piste pianeGli alberi possono essere lavorati per avere una o più piste piane. La tolleranza di posizionamento è la seguente:
- Una pista piana: tolleranza di posizionamento ± 0,015”.
- Più piste piane: tolleranza di posizionamento e allineamento ± 0,005”.
Non sono disponibili piste piane che si estendono su una parte importante o l'intera lunghezza dell'albero. Il taglio di lunghe sezioni nello strato temprato causerebbe una notevole deformazione e i conseguenti costi di rettifica sarebbero proibitivi.
Sedi per chiavetteLe sedi per le chiavette devono essere quadrate, piane o di standard americano Woodruff. Disponibile per tutti gli alberi con diametri nominali tra 1/2" a 4".