Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti


Classe della trasmissione ad alberi

La trasmissione ad alberi di Thomson è disponibile in diversi intervalli o classi di tolleranza:
  • L - Larger
  • S - Small
  • N - Ago
  • D - Boccola di guida
  • XL - Classe di precisione eXtra L
  • MM - sistema metrico
  • AL - Alluminio
  • G - Gola (albero classe L con una gola)

Diametro di esempio

Segue un esempio di diametri effettivi di un albero da 1" nominale in varie classi:
  • L - 0,9995/0,9990"
  • S - 0,9990/0,9985"
  • N - 1,0000/0,9998"
  • D - 1,0003/1,0000"
  • AL - 0,9996/0,9988"
  • G - Uguale alla classe L
  • La classe XL non è disponibile con diametro 1". Ma la sua tolleranza in termini di diametro è simile alla Classe L, eccetto per la fascia con tolleranza più ridotta.
  • La Classe MM prevede diametri metrici e hanno una tolleranza h6.
Vedere le specifiche dei prodotti per altri diametri.

Per l'uso con

La classe dell'albero indica anche con quale prodotto è previsto che venga associato.
  • Classe L -
    • cuscinetti a boccola Super Smart Ball Bushing®
    • cuscinetti a boccola Super
    • Cuscinetti RoundWay®
    • Cuscinetti radiali FluoroNyliner
    • Cuscinetti a boccola Super XA
    • Cuscinetti a boccola regolabili e aperti di tipo A
  • Classe S - Cuscinetti a boccola chiusi di tipo A
  • Classe N - Cuscinetti ad aghi
  • Classe D - Cuscinetti a boccola per guida
  • Classe XL - Cuscinetti a boccola XR
  • Classe G - Cuscinetti a boccola Super con opzione BG
  • Classe MM - Cuscinetti a boccola metrici
  • Classe AL - FluoroNyliners
back to top