Skip to content Skip to navigation
Trova un prodotto

Seleziona una soluzione

Il metodo "point and click" più semplice e veloce per acquistare un singolo pezzo o un gruppo completo

Dimensionamento e selezione del sistema sulla base delle esigenze dell'applicazione

Per qualsiasi esigenza contattare Thomson

Occorre una lavorazione speciale? Contattare Thomson

Selezionate il tipo di prodotto

+/- 0.004 in per ft, 23 microns per 300 mm

Gruppo vite a ricircolo di sfere/chiocciola

+/- 0.004 in per ft, 23 microns per 300 mm

Chiocciola a sfere flangiata (sinistra) e chiocciola a sfere filettata (destra).

Chiocciola a sfere

Chiocciola a sfere flangiata (sinistra) e chiocciola a sfere filettata (destra).

Le viti a sfere standard garantiscono un funzionamento fluido.

Vite a sfere

Le viti a sfere standard garantiscono un funzionamento fluido.

+/- 0.0005 in per ft

Ground Screw/Nut Assembly

+/- 0.0005 in per ft

Soluzioni di montaggio per gruppi di viti con ricircolo di sfere Thomson.

Supporto dei cuscinetti

Soluzioni di montaggio per gruppi di viti con ricircolo di sfere Thomson.

FASE 1 - Profilo di movimento

Inserire i parametri del profilo di movimento


Nota: è possibile scegliere i supporti per estremità Thomson nella fase 3.

Inserire una delle seguenti quattro opzioni:

Risultato del profilo di motionMetricoImperiale
Velocità massima
Accelerazione
Velocità media
Tempo movimento

FASE 2 - Dati applicazione

Inserisci forze di carico


Massa del carico
Inserisci angolo:gradi

Per forze in aggiunta alla massa di carico

Forze assiali calcolateMetricoImperiale
Forza assiale max
Carico operativo equivalente
Forza per accelerare
Distanza durante l''accelerazione
Forza a velocità costante
Distanza a velocità costante
Forza per decelerare
Distanza durante la decelerazione
Coefficiente di attrito

FASE 3 - Opzioni componenti

Seleziona estremità tagliate, solo lavorazione delle estremità o lavorazione delle estremità con supporti delle estremità


Occorre completare la fase 1 prima di selezionare i supporti per estremità.

Uscita del trattamento delle estremità
Fissità dell''estremità
Direzione chiocciola
Direzione della vite estesa:
Supporto sinistro:
Supporto destro:

Questo tool consente di configurare la lavorazione per i supporti delle estremità Thomson standard. Se è richiesta una lavorazione speciale, contattare Thomson.

Seleziona il tipo di chiocciola


Le opzioni disponibili della chiocciola indicata si basano sulle selezioni presenti a questo punto. Fare riferimento ai grafici a destra.

Chiocciola flangiata

671 Disponibile

  • 176 Imperiale
  • 495 Metrico
  • Inclusa flangia integrata o filettata opzionale.

    Chiocciola filettata

    253 Disponibile

  • 154 Imperiale
  • 99 Metrico
  • La chiocciola è venduta senza flangia filettata ma è disponibile l'opzione con flange filettate aggiunte.

    Chiocciola cilindrica

    222 Disponibile

  • 222 Metrico
  • Compatta, adatta per montaggio personalizzato.

    Griglia disponibilità chiocciola (La tabella si aggiorna man mano che si procede alle fasi da 1 a 3)

    I codici dei risultati del test si basano sui dati immessi a sinistra, individuando quali diametri e passi soddisfano i criteri di applicazione necessari. È possibile che occorra regolare i dati immessi per adattarsi al meglio ai risultati, ossia ridurre la velocità necessaria per aumentare l''ingombro delle combinazioni vincenti di diametro e passo della vite.

    Click any cell in the availability grid for more information.

    Linea di prodotti Thomson in unità britanniche
    Diametro nominale della vite con ricircolo di sfere (in)Passo (in)
    0.1250.2000.2500.4130.4730.5000.6601.0001.5001.8752.000
    0.375
    0.500
    0.631
    0.750
    0.875
    1.000
    1.150
    1.171
    1.500
    2.000
    2.250
    2.500
    3.000
    4.000
    Linea di prodotti Thomson in unità metriche
    Diametro nominale della vite con ricircolo di sfere (mm)Passo (mm)
    2345102025324050
    10
    12
    16
    20
    25
    32
    40
    50
    63
    80
    Legenda
    Supera i testErrore di carico dinamico
    Errore di lunghezza OALErrore di deformazione (se si è selezionata la compressione)
    Errore di velocitàSupporti per estremità non disponibili
    Errore di carico del supporto per estremitàNon disponibile con questo diametro e questo passo
    Supporti per estremità Thomson disponibili

    Tutti i colori (tranne il grigio scuro) indicano chiocciole disponibili.

    Delle chiocciole disponibili, tutti i colori tranne il verde indicano chiocciole che comportano una percentuale di errore.



    back to top