Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson ha decenni di esperienza nella progettazione, produzione e mantenimento di viti a sfera di alta qualità. Siamo in grado di guidarti attraverso il processo di installazione, di sviluppare una buona lubrificazione e le procedure di manutenzione - tutti garantiscono una lunga durata e una scorrevolezza regolare della sfera della vite.
Istruzioni passo dopo passo per preparare in installare un nuovo gruppo di vite a sfera. L'installazione può essere completata in sei semplici passi! Informazioni su come montare un dado a sfera flangiato, montare un kit spazzola, installare un dado a sfera su una vite, precaricare un gruppo di doppio dado, lubrificare adeguatamente un gruppo ed installarlo in una macchina.
Se si presta la giusta attenzione alla selezione della vite a sfera ed all'installazione, non sarà necessaria quasi alcuna manutenzione se non per la lubrificazione di routine. Informazioni su come risolvere i problemi, ispezionare e smontare e rimontare un gruppo a ricircolo di sfere per garantire una vita lunga e regolare del sistema in funzione.
Offriamo una gamma completa di lubrificanti, grassi con bassa pressione di vapore per la camera bianca e le applicazioni di vuoto. La nostra linea TriGel è specificatamente formulata per offrire una soluzione di lubrificazione per un'ampia gamma di applicazioni di movimento lineare.
Thomson ha decenni di esperienza nella progettazione, produzione e manutanzione di viti a sfera . I nostri tecnici ed esperti ripareranno i tuoi attuatori danneggiati o usurati riportandoli alle specifiche originali, indipendentemente dal design o dalla costruzione. Oppure possiamo ingegnerizzare al contrario le unità per soddisfare le nuove specifiche. Otterrai:
● Tempi di fermo-macchina minori
● Risparmi del 50-90% in confronto alle nuove viti a sfere
● Durata di funzionamento estesa
● Stessa precisione del nuovo
Ball Screw Refurbishment Service in Europe | 693 KB | |
Ball Screw Refurbishment Service in Europe | 694 KB |
Precision Ball Screws and Lead Screws (for use in China) | 6598 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].